(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

踏台(大型天板) CWX-AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-4442-26
踏台(大型天板) CWX-AS CWX-60AS フミダイ(オオガタテンバン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・大型天板で、軽量な使いやすい踏台。・CCA型に比べ、天板が広く安全性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質:
    アルミニウム合金

型番

61-4442-26 解除

Loading...

商品情報を表示

61-4442-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
質量(kg)
全高
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-4442-26

0.56
2.4
0.56m

1個

14,000( 15,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型天板で、軽量な使いやすい踏台。
・CCA型に比べ、天板が広く安全性を向上した踏台です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

踏台(大型天板) CWX-ASの型番61-4442-26のページです。
型番61-4442-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

踏台(大型天板) CWX-AS

踏台(大型天板) CWX-AS

    CWX-60AS 踏台(大型天板)

    CWX-60AS 踏台(大型天板)

      上わく付踏台 FBF

      上わく付踏台 FBF

        上わく付踏台 CF型

        上わく付踏台 CF型

          作業台ライトステップ

          作業台ライトステップ

            アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

            アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

              上枠付専用脚立 TBF

              上枠付専用脚立 TBF

                コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                  踏台(シルバー) SS

                  踏台(シルバー) SS

                    上わく付き踏台 MFT

                    上わく付き踏台 MFT

                      ピカ 踏台 WAS型

                      ピカ 踏台 WAS型

                        手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                        手摺付踏台 LL-E 最大使用質量100kg

                          ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

                          ナイキ 上枠付踏台_K9054066678

                            メーカー アズワン アルインコ アズワン ピカコーポレイション 長谷川工業 トラスコ中山 アルインコ ナカオ アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ ナイキ
                            通常価格 14,000円 14,000円 15,400円 30,836円 84,424円 8,286円 32,872円 60,466円 22,500円 25,065円 14,163円 26,737円 39,897円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目~   4日目   1日目   1日目   6日目   4日目   14日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - - - 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 - 作業用踏台
                            最大使用質量(Kg) 100 100 100 - - - - 150 100 - 130 - 100
                            材質 アルミニウム合金 - アルミニウム合金 - - - - - アルミニウム合金 - - - -

                            踏台(大型天板) CWX-ASのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-4442-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板高さ
                            (m)
                            質量(kg) 全高

                            18,200円

                            ( 20,020円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            0.783.30.78m

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました