(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみステップ OSU-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみステップ OSU-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,038円
税込単価
6,642円

【特長】・お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 商品サイズ(D):
    600mm
  • 商品サイズ(H):
    1005mm
  • 商品サイズ(W):
    400mm
  • 重量:
    5400g
  • 材質:
    素材:フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン、脚キャップ:熱硬化性エラストマー樹脂

型番

61-0452-70 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0452-70

ピンク

1個

6,038( 6,642円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。踏み台は安定感のある幅広設計です。パイプの取っ手部を曲げることで、腰掛けることも可能です。滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。
・お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみステップ OSU-3の型番61-0452-70のページです。
型番61-0452-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみステップ OSU-3

折りたたみステップ OSU-3

    折りたたみステップ(スチール製)

    折りたたみステップ(スチール製)

      セノ・ビーのっぽ君

      セノ・ビーのっぽ君

        エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

        エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

          セノ・ビ~ライト39cm

          セノ・ビ~ライト39cm

            作業用踏台 コンスミニ PD-5

            作業用踏台 コンスミニ PD-5

              踏み台

              踏み台

                踏み台 GEM STEP(ジェムステップ)

                踏み台 GEM STEP(ジェムステップ)

                  LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                  LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

                    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)

                    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)

                      ステージ用スカート

                      ステージ用スカート

                        ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

                        ホワイトセノ・ビースーパーのっぽ君

                          脚ゴム

                          脚ゴム

                            メーカー アズワン アイリスオーヤマ トレードワン エレクター トレードワン ナカオ アイリスオーヤマ ピカコーポレイション 長谷川工業 トラスコ中山 ナイキ トレードワン トラスコ中山
                            通常価格 6,038円 5,265円 2,078円 14,670円 1,307円 30,610円 3,307円 7,087円 54,772円 38,007円 5,500円 2,942円 3,906円
                            通常出荷日 1日目   3日目   5日目   4日目   2日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   18日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - 作業用踏台 関連商品 作業用踏台 関連商品
                            商品サイズ(D) 600mm - - - - - - - - - - - -
                            商品サイズ(H) 1005mm - - - - - - - - - - - -
                            商品サイズ(W) 400mm - - - - - - - - - - - -
                            重量 5400g - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみステップ OSU-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました