(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみステップ OSU-2

折りたたみステップ OSU-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,269円
税込単価
4,696円

【特長】・お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。...

詳細情報を確認する

  • 商品サイズ(D):
    600mm
  • 商品サイズ(H):
    790mm
  • 商品サイズ(W):
    400mm
  • 重量:
    4300g
  • 材質:
    素材:フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン、脚キャップ:熱硬化性エラストマー樹脂

型番

61-0452-69 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ作業用踏台最大使用質量(Kg)100
商品サイズ(D)600mm商品サイズ(H)790mm
商品サイズ(W)400mmカラーライトグリーン
重量4300g材質素材:フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン、脚キャップ:熱硬化性エラストマー樹脂

型番リスト

型番
商品タイプ
最大使用質量(Kg)
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0452-69

作業用踏台
100
ライトグリーン

2個

4,269( 4,696円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。踏み台は安定感のある幅広設計です。パイプの取っ手部を曲げることで、腰掛けることも可能です。滑りにくく、床を傷付けにくい脚キャップ付です。
・お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみステップ OSU-2の型番61-0452-69のページです。
型番61-0452-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみステップ OSU-2

折りたたみステップ OSU-2

    折りたたみステップ OSU-3

    折りたたみステップ OSU-3

      エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

      エレクター ステップスツール ベージュ/ブラック 252302/252307

        踏み台

        踏み台

          セノ・ビーのっぽ君

          セノ・ビーのっぽ君

            折りたたみステップ(スチール製)

            折りたたみステップ(スチール製)

              作業用踏台 コンスミニ PD-5

              作業用踏台 コンスミニ PD-5

                セノ・ビ~ライト39cm

                セノ・ビ~ライト39cm

                  踏み台 GEM STEP(ジェムステップ)

                  踏み台 GEM STEP(ジェムステップ)

                    脚ゴム

                    脚ゴム

                      EFA エコシリーズ アルミ製踏台

                      EFA エコシリーズ アルミ製踏台

                        トラックステッパー アオリ引っ掛けタイプ

                        トラックステッパー アオリ引っ掛けタイプ

                          アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

                          アルミステップ (縞板・耐水・耐油タイプ)

                            メーカー アズワン アズワン エレクター アイリスオーヤマ トレードワン アイリスオーヤマ ナカオ トレードワン ピカコーポレイション トラスコ中山 長谷川工業 ハラックス トラスコ中山
                            通常価格 4,269円 6,038円 14,670円 3,307円 2,078円 5,265円 30,610円 1,307円 7,087円 3,906円 17,978円 17,799円 49,936円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   5日目   3日目   4日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品サイズ(D) 600mm 600mm - - - - - - - - - - -
                            商品サイズ(H) 790mm 1005mm - - - - - - - - - - -
                            商品サイズ(W) 400mm 400mm - - - - - - - - - - -
                            重量 4300g 5400g - - - - - - - - - - -
                            材質 素材:フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン、脚キャップ:熱硬化性エラストマー樹脂 素材:フレーム:スチール、ステップ:ポリプロピレン、脚キャップ:熱硬化性エラストマー樹脂 - - - - - - - - - - -

                            折りたたみステップ OSU-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト