(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,791円 ~ 84,726円
税込価格
77,870円 ~ 93,199円

【特長】・ステップ幅60mmで狭い場所での作業に最適です。・天板背面側に転落防...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    150
  • 詳細:
    一般社団法人仮設工業会認定品
  • ステップ幅(mm):
    60
  • 天板寸法(mm):
    520×400
  • 材質:
    アルミ

型番

61-9749-91 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時寸法(長さ×幅×厚みmm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9749-91

0.79~1.15
1291×682×220
13.8

1個

70,791( 77,870円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ幅60mmで狭い場所での作業に最適です。
・天板背面側に転落防止用上枠を標準装備しています。
・手がかり棒で昇降時も安全です。
・天板に乗っての作業が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズ

    上わく付専用脚立 TBF

    上わく付専用脚立 TBF

      専用脚立 BM型

      専用脚立 BM型

        専用脚立HM型 天板幅広

        専用脚立HM型 天板幅広

          メーカー アズワン アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション
          通常価格 70,791円 24,126円 52,244円 89,398円
          通常出荷日 12日目   8日目~   1日目~   4日目~  
          最大使用質量(kg) 150 - 160 100
          詳細 一般社団法人仮設工業会認定品 - - -
          ステップ幅(mm) 60 - - -
          天板寸法(mm) 520×400 - - -
          材質 アルミ アルミニウム合金 - -

          仮設工業会単品承認品「コンステップ」 SKYSシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました