(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9748-83
三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ サンキャクチョウセツエンゲイキャタツ「ノビタロウ」

通常価格(税別)
63,210円 ~ 96,880円
税込価格
69,531円 ~ 106,568円

【特長】・3本の足が伸び縮み、庭や果樹園などのほか、傾斜のある場所でも脚立を水...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅:
    60mm
  • 材質:
    アルミ

型番

61-9748-83 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
天板高さ(m)
ステップ数(天板除く)
下端幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9748-83

1880~2230
-
913~1049
7

1個

63,210( 69,531円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3本の足が伸び縮み、庭や果樹園などのほか、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことができ、安全に作業ができます。
・植木などの剪定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ

三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズ

    踏台(PFD・CTB) 2段~5段

    踏台(PFD・CTB) 2段~5段

      はしご兼用脚立 スーパージョブ

      はしご兼用脚立 スーパージョブ

        専用脚立 MXB-F

        専用脚立 MXB-F

          三脚脚立 GMK型(園芸用)

          三脚脚立 GMK型(園芸用)

            上わく付専用脚立 TBF

            上わく付専用脚立 TBF

              専用脚立 PRS-W

              専用脚立 PRS-W

                アルミ製園芸用三脚 KWX

                アルミ製園芸用三脚 KWX

                  四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                  四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション アズワン アズワン アルインコ アズワン
                    通常価格 63,210円 17,248円 15,957円 45,151円 36,982円 24,126円 57,400円 12,205円 49,784円
                    通常出荷日 10日目   1日目~   1日目~   7日目~   4日目   8日目~   7日目~   4日目~   10日目  
                    最大使用質量(kg) 100 - 100 - 100 - - 100 100
                    踏ざん踏面幅 60mm - - - - - - - -
                    材質 アルミ - - アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミニウム合金 - アルミ

                    三脚調節式園芸脚立「のび太郎」 HSHシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました