(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9748-80
四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ CX-150 ハシゴケンヨウキャタツ「ピッチ」

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
63,000円 52,497円
税込単価
69,300円 57,747円

【特長】・スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のアルミ製...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    300×169
  • 材質:
    アルミ

型番

61-9748-80 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9748-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9748-80

1.52~1.95
3.19~4.09
9.6

1個

63,000円

52,497

( 57,747円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式のアルミ製兼用脚立です。
・ノブを下に押し下げると、脚が伸縮できる状態になり、手を離せば自動的にロックします。
・上下左右、自在の端具です。
・高所作業全般に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズの型番61-9748-80のページです。
型番61-9748-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

    はしご兼用脚立 スーパージョブ

    はしご兼用脚立 スーパージョブ

      アルミ四脚調整脚立兼用はしご

      アルミ四脚調整脚立兼用はしご

        専用脚立 PRS-W

        専用脚立 PRS-W

          上わく付専用脚立 TBF

          上わく付専用脚立 TBF

            ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

            ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN90

              ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

              ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                    メーカー アズワン ピカコーポレイション ナカオ アズワン アズワン ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ
                    通常価格 49,784円 15,957円 31,465円 57,400円 24,126円 20,799円 24,484円 27,958円 30,275円
                    通常出荷日 10日目   1日目~   4日目~   7日目~   8日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                    最大使用質量(kg) 100 100 100 - - 100 100 100 100
                    天板寸法(mm) 300×169 - - - - - - - -
                    材質 アルミ - - アルミニウム合金 アルミニウム合金 - - - -

                    四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-9748-79
                    61-9748-81
                    61-9748-82
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    天板高さ
                    (m)
                    はしご全長
                    (m)
                    質量(kg)

                    58,310円

                    ( 64,141円 )
                    1個 -

                    10日目

                    1.23~1.662.59~3.498.5

                    68,320円

                    ( 75,152円 )
                    1個 -

                    10日目

                    1.81~2.243.79~4.6910.8

                    49,784円

                    ( 54,762円 )
                    1個 -

                    10日目

                    0.94~1.371.99~2.897.3

                    はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました