(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
116,395円 ~ 122,772円
税込価格
128,035円 ~ 135,049円

【特長】・上部支持金具「サンノテ」により横ずれ防止し、パイプなどの障害物をまた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 下端幅(mm):
    418
  • 正面有効幅(mm):
    418
  • 踏ざん間隔(mm):
    342
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    30
  • 材質:
    アルミ

型番

61-9749-66 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
質量(kg)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9749-66

2~2.9
7~7.9
20.2
2.93~7.02

1個

116,395( 128,035円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部支持金具「サンノテ」により横ずれ防止し、パイプなどの障害物をまたいでも安心して作業できます。
・雨といの迂回・安全な昇降が可能です。
・縮長が短いので軽車両に積載可能です。
・サンノテ3連は一本のロープで上・中はしごが伸縮します。
・高所作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

    0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

    0.86/1.65m 昇柱はしご(折畳式/アルミ製)

      DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

      DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

        二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

        二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

          3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

          3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付

            1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

            1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

              三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

              三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

                ピカ 室内はしごLRS型

                ピカ 室内はしごLRS型

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                      二連はしごサンノテ

                      二連はしごサンノテ

                        プッシュアップ式2連はしご

                        プッシュアップ式2連はしご

                          メーカー アズワン エスコ アズワン アズワン ナカオ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ナカオ ピカコーポレイション
                          通常価格 116,395円 50,900円 62,888円 96,294円 150,708円 21,873円 106,719円 47,814円 38,031円 131,942円 48,626円 30,519円
                          通常出荷日 10日目   1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   6日目~   1日目   10日目~   6日目~   4日目   3日目~   4日目   4日目  
                          商品タイプ 3連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し その他規格
                          最大使用質量(kg) 130 150 - 120 130 100 130 100 100 130 130 100
                          下端幅(mm) 418 - - - - - - - - - - -
                          正面有効幅(mm) 418 - - - - - - - - - - -

                          三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました