(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9749-38
二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ SL512レンシンシュクハシゴ「スカイライナー」

通常価格(税別)
54,283円 ~ 81,208円
税込価格
59,711円 ~ 89,329円

【特長】・大工さん、塗装屋さん向けのプロ仕様です。・高所作業に

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 伸縮前全長(m):
    3~3.9
  • 詳細:
    中スライド式
  • 全幅(mm):
    398
  • 収納長(m):
    3.03
  • 材質:
    アルミ

型番

61-9749-38 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮後全長(m)
質量(kg)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9749-38

5~5.9
12.5
5.06

1個

54,283( 59,711円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大工さん、塗装屋さん向けのプロ仕様です。
・高所作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

    二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

    二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

      二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

      二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

        三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

        三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

          三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

          三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

            一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

            一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                2連伸縮梯子スカイライナー

                2連伸縮梯子スカイライナー

                  はしご(アルミ製)

                  はしご(アルミ製)

                    2連はしご アルフ

                    2連はしご アルフ

                      3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                      3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                        アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                        アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

                          3連はしご アルフ

                          3連はしご アルフ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ナカオ エスコ ピカコーポレイション エスコ アルインコ ピカコーポレイション
                            通常価格 54,283円 96,294円 99,690円 106,719円 116,395円 23,000円 62,888円 41,124円 36,420円 163,814円 139,250円 33,334円 296,627円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~  
                            商品タイプ 2連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご 3連はしご 2連はしご 3連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 その他規格 規格無し その他規格 その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 120 100 130 130 100 - 100 100 - 130 100 -
                            伸縮前全長(m) 3~3.9 - - - - - 4~4.9 - - - 3~3.9 2~2.9 -
                            詳細 中スライド式 中スライド - - - - - - - - - - -

                            二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました