(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

通常価格(税別)
23,000円 ~ 39,800円
税込価格
25,300円 ~ 43,780円

【特長】・シンプルで軽量な一連はしごです。・踏さんの止め方はラッパプレス式です...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細
全幅(mm)
質量(kg)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ステップ数5
-
4.1
2.01

1個

23,000( 25,300円 )

-

  • 注文停止中
ステップ数8
-
5.8
3.06

1個

31,800( 34,980円 )

-

  • 注文停止中
-
381
4.1
2.01

1個

39,800( 43,780円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで軽量な一連はしごです。
・踏さんの止め方はラッパプレス式です。
・高所作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

    三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

    三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

      3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

      3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

        避難はしご(折り畳み式)

        避難はしご(折り畳み式)

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

          1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

            二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

            二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

              ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

              ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

                ピカ 滑り止め端具ユニット

                ピカ 滑り止め端具ユニット

                  三連はしご(アルミ製)

                  三連はしご(アルミ製)

                    ピカ ロック金具ユニット

                    ピカ ロック金具ユニット

                      二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

                      二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

                        メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ ピカコーポレイション アズワン アルインコ ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション アズワン
                        通常価格 23,000円 171,120円 139,250円 24,440円 21,873円 99,690円 12,982円 10,601円 113,710円 13,542円 54,283円
                        通常出荷日 10日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   10日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   10日目  
                        商品タイプ 1連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご 1連はしご 2連はしご - - 3連はしご - 2連はしご
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し - - 規格無し - 規格無し
                        最大使用質量(kg) 100 130 130 454 100 100 - - 130 - 100
                        材質 アルミ - - - - アルミ - - - - アルミ

                        一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました