(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9748-97
二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ MED7.22レンシンシュクハシゴスカイライト2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107,637円
税込単価
118,401円

【特長】・厳しい条件に耐える作業用として使用できます。・下端幅を広げ安定性も考...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    2連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 詳細:
    中スライド
  • 全幅(mm):
    550
  • 特徴:
    循環式ロープ
  • 材質:
    アルミ

型番

61-9748-97 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9748-97 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
収納長(m)
質量(kg)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9748-97

4~4.9
7~7.9
4.2
18.8
7.35

1個

107,637( 118,401円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳しい条件に耐える作業用として使用できます。
・下端幅を広げ安定性も考慮しました。
・電気工事など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズの型番61-9748-97のページです。
型番61-9748-97に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

    二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

    二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

      二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

      二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

        三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

        三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

          三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

          三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

            一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

            一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                2連伸縮梯子スカイライナー

                2連伸縮梯子スカイライナー

                  はしご(アルミ製)

                  はしご(アルミ製)

                    2連はしご アルフ

                    2連はしご アルフ

                      避難用ロープはしご

                      避難用ロープはしご

                        3連はしご アルフ

                        3連はしご アルフ

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ナカオ エスコ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション
                          通常価格 96,294円 54,283円 99,690円 116,395円 106,719円 23,000円 62,888円 41,124円 36,420円 163,814円 16,500円 296,627円
                          通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目~   10日目   10日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   7日目~   4日目~  
                          商品タイプ 2連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 1連はしご 2連はしご - 3連はしご
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 その他規格 - その他規格
                          最大使用質量(kg) 120 100 100 130 130 100 - 100 100 - - -
                          詳細 中スライド 中スライド式 - - - - - - - - - -
                          全幅(mm) 550 398 - - - - - - - - - -

                          二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          61-9748-96
                          61-9748-98
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          伸縮前全長
                          (m)
                          伸縮後全長
                          (m)
                          収納長(m) 質量(kg) 全長(m)

                          96,294円

                          ( 105,923円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          3~3.96~6.93.8517.26.65

                          114,826円

                          ( 126,309円 )
                          1個 あり

                          10日目

                          4~4.98~8.94.5520.28.05

                          はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました