(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9748-90
三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ ST-8.0 3レンシンシュクハシゴ「サン3タ」

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
106,719円 ~ 116,509円  特別価格 
税込価格
117,391円 ~ 128,160円  特別価格 

【特長】・同サイズの2連はしごよりも縮長が1m以上短く、持ち回りが楽で軽車両に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    3連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 収納厚(mm):
    186
  • 踏ざん間隔(mm):
    342
  • フレーム外寸幅:
    350mm
  • 材質:
    アルミ

型番

61-9748-90 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
質量(kg)
全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9748-90

3~3.9
8~8.9
21
3.22~8.00

1個

116,509円

103,832

( 114,215円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同サイズの2連はしごよりも縮長が1m以上短く、持ち回りが楽で軽車両に搭載しても飛び出しがありません。
・1本のロープで2段目、3段目が同時に伸縮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

    三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

    三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

      アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

        二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

        二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)

          スーパーライダー SL

          スーパーライダー SL

            サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

            サヤ管式三連梯子 最大使用質量100kg

              二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

              二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

                1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                  3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                  3連はしご スーパーコスモス 3CSM型

                    メーカー アズワン アズワン アルインコ エスコ アルインコ アルインコ アズワン エスコ ピカコーポレイション
                    通常価格 106,719円 116,395円 33,334円 47,810円 100,824円 197,126円 99,690円 45,020円 124,629円
                    通常出荷日 10日目~   10日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ 3連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 伸縮はしご 3連はしご 2連はしご 伸縮はしご 3連はしご
                    規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し JIS規格品
                    最大使用質量(kg) 130 130 100 100 100 100 100 100 100
                    収納厚(mm) 186 - - - - - - - -
                    踏ざん間隔(mm) 342 342 - - - - - - -

                    三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました