(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

型番:61-9748-88
二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ FU-8.1 2レンシンシュクハシゴ「ピッチ」

通常価格(税別)
99,690円 ~ 131,444円
税込価格
109,659円 ~ 144,588円

【特長】・脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。・ロープ...

詳細情報を確認する

型番

61-9748-88 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
質量(kg)
全長(m)
収納時全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9748-88

4~4.9
8~8.9
18
4.56~8.11
4.56

1個

131,444( 144,588円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。
・ロープは循環式で垂れ下がりません。
・中スライド式でかさばりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズ

    三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

    三連伸縮はしご「サン3太」 STシリーズ

      二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

      二連伸縮はしご「スカイライナー」 SLシリーズ

        二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

        二連伸縮はしご「スカイライトII」 MEDシリーズ

          三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

          三連はしご「サンノテ(脚固定)」 TBPシリーズ

            一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

            一連はしご「ノッポシングル」 NSシリーズ

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                2連はしご アルフ

                2連はしご アルフ

                  2連伸縮梯子スカイライナー

                  2連伸縮梯子スカイライナー

                    3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                    3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) EA902NC-17

                      3連はしご アルフ

                      3連はしご アルフ

                        三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                        三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                          はしご(アルミ製)

                          はしご(アルミ製)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ピカコーポレイション ナカオ エスコ ピカコーポレイション エスコ エスコ
                            通常価格 99,690円 106,719円 54,283円 96,294円 116,395円 23,000円 62,888円 163,814円 41,124円 139,250円 296,627円 171,120円 36,420円
                            通常出荷日 10日目   10日目~   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   4日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 2連はしご 3連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 1連はしご 2連はしご 2連はしご 2連はしご 3連はしご 3連はしご 3連はしご 1連はしご
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し その他規格 その他規格 規格無し その他規格 規格無し その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 130 100 120 130 100 - - 100 130 - 130 100
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - - - - - - -

                            二連伸縮はしご「ピッチ」 FUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト