(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3777-52
捕虫器・殺虫器 ボウチュウ サッチュウヨウヒン

捕虫器・殺虫器 61-3777-52

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,083円
税込単価
95,791円

【用途】蠅などの飛翔害虫を捕獲、殺虫する機器です。【特長】誤作動防止の二重の安...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    100
  • 点灯方式:
    グロー方式

型番

61-3777-52 解除

Loading...

61-3777-52 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
消費電力(W)
使用ランプ
本体寸法W×D×H
有効面積
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3777-52

40W
15W FL15BL(2灯)
525×240×260
60~100平方m
屋内用

1個

87,083( 95,791円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
蠅などの飛翔害虫を捕獲、殺虫する機器です。
【特長】
誤作動防止の二重の安全装置を装備し、静電気以下の電圧で電流値も低く、安定して使用できます。

61-3777-52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

捕虫器・殺虫器の型番61-3777-52のページです。
型番61-3777-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕虫器・殺虫器

捕虫器・殺虫器

    AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)

    AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)

      AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)

      AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)

        電撃殺虫器(屋内用)

        電撃殺虫器(屋内用)

          メーカー アズワン エスコ エスコ 石崎電機製作所
          通常価格 74,480円 131,470円 83,050円 65,478円
          通常出荷日 12日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目~  
          電源(V) 100 100 100 -
          点灯方式 グロー方式 - - -

          捕虫器・殺虫器のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-3777-50
          61-3777-51
          61-3777-53
          61-3777-56
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          消費電力
          (W)
          使用ランプ 本体寸法W×D×H 有効面積 商品詳細種別

          74,480円

          ( 81,928円 )
          1個 あり

          15日目

          30W20W FCL20BL(1灯)244×244×22520~50平方m屋内用

          85,720円

          ( 94,292円 )
          1個 あり

          15日目

          30W10W FL10BL(2灯)419×240×26030~50平方m屋内用

          94,844円

          ( 104,328円 )
          1個 あり

          12日目

          70W30W FL30BL(2灯)719×240×260100~200平方m屋内用

          149,907円

          ( 164,898円 )
          1個 あり

          19日目

          50W20W FL20SBL(2灯)800×320×364150~300平方m屋外軒下用

          防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました