(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風機アース線付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9449-87
送風機アース線付 ソウフウキ

通常単価(税別)
100,051円
税込単価
110,056円

【特長】・引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • 仕様:
    アース線標準装備

型番

61-9449-87 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9449-87 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
適合機種
質量(kg)
適合送風機ファン直径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9449-87

500×5
アクアシステム製 送風機AFR-18
8
450mm

1個

100,051( 110,056円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します
・マンホール、タンク等狭い場所での換気、送風
・工事車輌、重機等の排ガスの排出

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

送風機アース線付の型番61-9449-87のページです。
型番61-9449-87に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風機アース線付

送風機アース線付

    エア式送風機 AFRシリーズ

    エア式送風機 AFRシリーズ

      送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

      送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

        送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

        送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

          送風機 こでかファン 大風量タイプ

          送風機 こでかファン 大風量タイプ

            フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

            フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

              【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

              【小型】耐熱プレート型電動送風機(軽量・低騒音)

                フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

                フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

                  シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                  シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)

                    送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

                    送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

                      送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

                      送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

                        大型送排風機

                        大型送排風機

                          送排風機 MF202・MF252・MF302

                          送排風機 MF202・MF252・MF302

                            メーカー アズワン アクアシステム スイデン スイデン スイデン トラスコ中山 淀川電機製作所 スイデン 淀川電機製作所 スイデン スイデン アズワン マキタ
                            通常価格 49,731円 118,312円 57,270円 28,484円 75,056円 16,328円 40,369円 36,785円 34,016円 18,097円 62,401円 84,966円 35,421円
                            通常出荷日 7日目~   11日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   19日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   10日目   3日目  
                            商品タイプ ダクト 送風機 送風機 送風機 送風機 ダクト 送風機 ダクト 送風機 ダクト 送風機 送風機 送風機
                            仕様 アース線標準装備 - - - - - - - - - - 電源詳細:3相200V -

                            送風機アース線付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-9449-86
                            61-9449-88
                            61-9449-89
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ダクト径x長さ
                            (mmxm)
                            適合機種 質量(kg) 適合送風機ファン直径

                            63,804円

                            ( 70,184円 )
                            1個 -

                            10日目

                            320×5アクアシステム製 送風機AFR-12(NL)6300mm

                            123,247円

                            ( 135,572円 )
                            1個 -

                            7日目

                            630×5アクアシステム製 送風機AFR-2410.8600mm

                            49,731円

                            ( 54,704円 )
                            1個 -

                            7日目

                            230×5アクアシステム製 送風機AFR-08(NL)3.8200mm

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました