(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラロープ 28500シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3398-66
トラロープ 28500シリーズ TR-9 トラロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【特長】材質がポリエチレンの立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。

詳細情報を確認する

型番

61-3398-66 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3398-66 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3398-66

9×100
無反射タイプ

1個

5,500( 6,050円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質がポリエチレンの立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラロープ 28500シリーズの型番61-3398-66のページです。
型番61-3398-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラロープ 28500シリーズ

トラロープ 28500シリーズ

    ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

    ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

      ユタカメイク PEカラーロープ万能パック グリーン

      ユタカメイク PEカラーロープ万能パック グリーン

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グリーン

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グリーン

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

            OH マジックロープ6M

            OH マジックロープ6M

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グレー

              ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m グレー

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m コウハク

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m コウハク

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ホワイト

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ホワイト

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                    ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                      テトロンロープ

                      テトロンロープ

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブルー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブルー

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ブラック

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ブラック

                            メーカー アズワン ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク オーエッチ工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク DENSAN ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 5,500円 3,071円 2,046円 125円 125円 4,295円 125円 125円 125円 311円 25,121円 153円 125円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 標識ロープ - - - - - - - - - 標識ロープ - -
                            材質 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            その他 レッド グリーン - - - - - - - - - -
                            色詳細 黄/黒 - - - - - - - - - - - -

                            トラロープ 28500シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-3398-68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            商品詳細種別

                            48,000円

                            ( 52,800円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            12×100反射タイプ

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました