(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

完全防水 クライオグローブ(R) TSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

完全防水 クライオグローブ(R) TSシリーズ

通常価格(税別)
41,000円 ~ 67,422円
税込価格
45,100円 ~ 74,164円

【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・100%完全防水設計です...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
サイズ
型番
全長
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
-
L
TS-WRLWP
31cm
完全防水リスト

1個

41,000( 45,100円 )

-

ロング
L
TS-MALWP
37cm
完全防水ミッドアーム

1個

44,000( 48,400円 )

1日目

ロング
L
TS-EBLWP
48cm
完全防水エルボ

1個

53,505( 58,856円 )

1日目

ロング
S
TS-SHSWP
62cm
完全防水ショルダー

1個

67,422( 74,164円 )

7日目

  • 注文停止中
ロング
M
TS-SHMWP
63cm
完全防水ショルダー

1個

67,422( 74,164円 )

-

ロング
L
TS-SHLWP
67cm
完全防水ショルダー

1個

67,422( 74,164円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
・100%完全防水設計です。
・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

完全防水 クライオグローブ(R) TSシリーズ

完全防水 クライオグローブ(R) TSシリーズ

    クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

    クライオグローブ(R) 完全防水 TSシリーズ

      耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプ

      耐寒用手袋 ミッドアームタイプ XL 完全防水ミッドアームタイプ

        クライオグローブ 完全防水リスト XL

        クライオグローブ 完全防水リスト XL

          耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

          耐寒用手袋 完全・生活防水タイプ

            耐冷手袋 CGF17 L

            耐冷手袋 CGF17 L

              メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ
              通常価格 41,000円 39,329円 38,602円 41,000円 29,802円 23,225円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目~   10日目  
              使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 -
              商品タイプ その他 その他 - - - -

              完全防水 クライオグローブ(R) TSシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました