(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

004771113 綿手袋 #402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

004771113 綿手袋 #402

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
890円
税込単価
979円

【特長】・一般作業用、検査用として最適。【商品仕様】・材質:綿100%・入り数...

詳細情報を確認する

型番

62-1021-89 解除

Loading...

【特長】
・一般作業用、検査用として最適。
【商品仕様】
・材質:綿100%
・入り数:1袋(12双入り)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1021-89

3個

890( 979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般作業用、検査用として最適。
【商品仕様】
・材質:綿100%
・入り数:1袋(12双入り)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

004771113 綿手袋 #402の型番62-1021-89のページです。
型番62-1021-89に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

004771113 綿手袋 #402

004771113 綿手袋 #402

    綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)

    綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)

      綿手袋 Lサイズ(1打袋入)

      綿手袋 Lサイズ(1打袋入)

        綿手袋

        綿手袋

          004771105 綿手袋 #143

          004771105 綿手袋 #143

            川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

            川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

              サニメントロング手袋

              サニメントロング手袋

                品質管理用手袋 S マチなし

                品質管理用手袋 S マチなし

                  ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                  ウーリーナイロン手袋(マチ付・12双入)

                    スムス手袋 12双入 Z-10・15

                    スムス手袋 12双入 Z-10・15

                      品質管理用スムス手袋

                      品質管理用スムス手袋

                        品質管理用手袋 M マチ付

                        品質管理用手袋 M マチ付

                          メーカー アズワン コクゴ コクゴ ウインセス アズワン 川西工業 アズワン ケニス ウインセス コーコス信岡 ホーケン ケニス
                          通常価格 890円 1,800円 1,800円 1,747円 280円 1,997円 2,500円 1,200円 3,332円 912円 711円 1,712円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   6日目   1日目   3日目~   2日目   6日目  
                          使用用途 品質管理用 - - 品質管理用 - 作業用 使い捨て - 品質管理用 品質管理用 品質管理用 -
                          商品タイプ スムス - - スムス - インナータイプ その他 - スムス スムス スムス -
                          仕様 手の平コート マチナシ - マチナシ - - ロング - マチアリ - - -
                          サイズ M - - - - フリー - - - - - -
                          材質 綿100% - - - - - PE(ポリエチレン)(抗菌剤入) - - - - -

                          004771113 綿手袋 #402のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました