(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラテックスディスポ(100枚入) GTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3229-22
ラテックスディスポ(100枚入) GTシリーズ GT1361LディスポクリーンパックL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,057円 ~ 3,510円
税込価格
3,363円 ~ 3,861円

特殊加工によるスムース加工を施したナチュラルカラーのラテックスディスポ。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 色:
    ナチュラル
  • 全長:
    29
  • 原産国:
    タイ
  • 厚さ:
    0.15mm

型番

61-3229-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
コード番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3229-22

L
左右兼用タイプ
21
8.2
413-2939

1個

3,057( 3,363円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊加工によるスムース加工を施したナチュラルカラーのラテックスディスポ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラテックスディスポ(100枚入) GTシリーズ

ラテックスディスポ(100枚入) GTシリーズ

    オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)

    オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)

      ポリエチレン手袋

      ポリエチレン手袋

        メーカー アズワン オカモト アトム(安全・保護用品)
        通常価格 3,057円 387円 544円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        使用用途 作業用 使い捨て 耐油・耐溶剤
        商品タイプ 天然ゴム - -
        ナチュラル - -
        全長 29 - -
        原産国 タイ - -

        ラテックスディスポ(100枚入) GTシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました