(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビオラモニトリルグローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9016-02
ビオラモニトリルグローブ ビオラモニトリルグローブ M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・高品質ニトリルゴムを使用し、耐久性・耐薬品性に優れています・超薄型素...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 手の平厚み:
    0.07±0.02mm
  • 指先厚み:
    0.1mm
  • 手袋強度:
    18.0MPa
  • 伸び率:
    500%
  • 全長:
    240mm
  • 内容量:
    1箱(100枚入)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

2-9016-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-9016-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手の平幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9016-02

M
98±4
1箱(100枚入)

3個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質ニトリルゴムを使用し、耐久性・耐薬品性に優れています
・超薄型素材であるため、非常にフィット感があり、操作性に優れています
・濡れたままでも滑りにくい指先エンボス加工です
・ニトリル製のため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用できます
・ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています
・ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています
・ASTM、ENに準拠しています

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビオラモニトリルグローブの型番2-9016-02のページです。
型番2-9016-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビオラモニトリルグローブ

ビオラモニトリルグローブ

    手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

    手袋(塩ビ・ニトリルゴム)

      手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

      手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

        エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

        エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

          手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

          手袋(ポリエステル・綿・ニトリルゴムコーティング)

            メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 2,200円 930円 420円 400円 500円
            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            使用用途 作業用 - - - -
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            手の平厚み 0.07±0.02mm - - - -
            指先厚み 0.1mm - - - -
            手袋強度 18.0MPa - - - -

            ビオラモニトリルグローブのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2-9016-01
            2-9016-03
            2-9016-04
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 手の平幅(mm) 内容量

            2,200円

            ( 2,420円 )
            3個 あり

            1日目

            L107±4-

            2,200円

            ( 2,420円 )
            3個 あり

            1日目

            S86±4-

            2,200円

            ( 2,420円 )
            3個 あり

            1日目

            SS76±4-

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました