(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ【1,000個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
108,333円 ~ 110,794円  特別価格 
税込価格
119,166円 ~ 121,873円  特別価格 

共通仕様・商品区分:作業用手袋・材質:天然ゴム(ラテックス)・パウダー:無

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
542-5140
16000
1000枚入り

1パック

1,000個入り

110,794円

92,723

( 101,995円 )

19日目

M
542-5158
15000
1000枚入り

1パック

1,000個入り

108,333円

92,722

( 101,994円 )

19日目

S
542-5166
14000
1000枚入り

1パック

1,000個入り

108,333円

92,722

( 101,994円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

共通仕様
・商品区分:作業用手袋
・材質:天然ゴム(ラテックス)
・パウダー:無

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ

ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズ

    モテックス ラテックス手袋 G02B-L

    モテックス ラテックス手袋 G02B-L

      ラテックス ノンパウダー手袋 L 100枚

      ラテックス ノンパウダー手袋 L 100枚

        ホット絞り手袋 オレンジ

        ホット絞り手袋 オレンジ

          川西 ラバーマックス ネオ

          川西 ラバーマックス ネオ

            クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手

            クラウンテックス工業用手袋 前指型 厚手

              メーカー アズワン ケニス 東京硝子器械 コクゴ 川西工業 三興化学工業
              通常価格 108,333円 3,048円 1,560円 1,047円 310円 1,402円
              通常出荷日 19日目   4日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 60日目  
              使用用途 作業用 - - - 作業用 作業用
              商品タイプ 天然ゴム - - - - 天然ゴム
              仕様 ロング - - - - -
              内容量 1000枚入り - - - - -

              ラテックススーパーロング手袋 G5358シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました