(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電帽つば付 TTCTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-8891-74
帯電帽つば付 TTCTシリーズ TTCTL タイデンボウツバツキ Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,925円
税込単価
2,118円

【特長】・帯電効果があります。・軽作業、対面販売などに使用可能です。・食品加工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キャップ
  • 仕様:
    つば付き
  • 帯電加工:
    あり
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細:
    髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。使い捨て式。
  • 原産国:
    ベトナム
  • 補足:
    着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。アイロン掛けは避けてください。
  • 材質/仕上:
    ポリプロピレン(PP)
  • 注意:
    火気の近くでの着用は避けてください。

型番

61-8891-74 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-8891-74 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
コード番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8891-74

L
761-6261

5個

1,925( 2,118円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電効果があります。
・軽作業、対面販売などに使用可能です。
・食品加工・食肉加工・水産業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帯電帽つば付 TTCTシリーズの型番61-8891-74のページです。
型番61-8891-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電帽つば付 TTCTシリーズ

帯電帽つば付 TTCTシリーズ

    帯電帽つば付

    帯電帽つば付

      “でんでん帽”(ツバなし通気型)

      “でんでん帽”(ツバなし通気型)

        フード 異物混入防止タイプ(M,L)

        フード 異物混入防止タイプ(M,L)

          でんでん帽 ツバ付通気型

          でんでん帽 ツバ付通気型

            プロテクガード ディスポキャップ ホワイト

            プロテクガード ディスポキャップ ホワイト

              スッポリマスク

              スッポリマスク

                使い捨てキャップ

                使い捨てキャップ

                  フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

                  フラットシールドヘム(異物混入防止タイプ) PA0081

                    異物落下防止フード PA1482

                    異物落下防止フード PA1482

                      でんでん帽標準丸型

                      でんでん帽標準丸型

                        クリーンキャップ M 男性用・W 女性用

                        クリーンキャップ M 男性用・W 女性用

                          ミドリ安全 作業用 フード JCP M

                          ミドリ安全 作業用 フード JCP M

                            メーカー アズワン トラスコ中山 東京メディカル アズワン 東京メディカル 日本製紙クレシア アズワン トラスコ中山 ゴールドウイン ゴールドウイン 東京メディカル アズワン ミドリ安全
                            通常価格 1,925円 2,033円 5,200円 1,140円 5,505円 1,324円 4,360円 3,599円 1,058円 6,000円 3,369円 4,084円 2,116円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ キャップ キャップ キャップ フード キャップ キャップ キャップ キャップ - フード キャップ キャップ -
                            仕様 つば付き つば付き つば無し - つば付き つば無し つば無し つば無し - つば付き つば無し つば無し -
                            帯電加工 あり あり あり - あり - なし なし - なし あり なし -
                            ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト -
                            詳細 髪の毛(短髪など)のつき抜け防止。使い捨て式。 - - - - - - - - - - - -

                            帯電帽つば付 TTCTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-8891-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ コード番号

                            1,925円

                            ( 2,118円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            M761-6279

                            フードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました