(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円 3,736円
税込単価
4,180円 4,110円

【特長】・靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。・主な用途...

詳細情報を確認する

型番

61-0002-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0002-53

5個

3,800円

3,736

( 4,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。
・主な用途:衛生管理用途・汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
【商品仕様】
・スパンボンド製
・短靴型/履き口・靴底ゴム入/靴底マチなし/靴底寸法:約35cm
・色:白
・使いきり
・入数:50双入
・※AZ CLEAN®は、アゼアス株式会社の登録商標です。
・型番:A251802-0050

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)の型番61-0002-53のページです。
型番61-0002-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)

    AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】

    AZ CLEAN1804 シューズカバー【アズワン】

      AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)

      AZ CLEAN1802 シューズカバー(アゼアス)

        AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

        AZ CLEAN1803 シューズカバー【アズワン】

          デュポン タイベック製 6863 シューズカバー

          デュポン タイベック製 6863 シューズカバー

            AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】

            AZ CLEAN1804 シューズカバー【アゼアス】

              AZ CLEAN1803 シューズカバー【アゼアス】

              AZ CLEAN1803 シューズカバー【アゼアス】

                デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバー

                デュポンタイケムF POBA滑り止め付き シューズカバー

                  タイケム(R)Cブーツカバー

                  タイケム(R)Cブーツカバー

                    シューズカバー

                    シューズカバー

                      AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)

                      AZ CLEAN 1802 シューズカバー (短靴型タイプ)

                        PE使い捨てシューズカバー

                        PE使い捨てシューズカバー

                          R-320 防水シューズカバー ロング

                          R-320 防水シューズカバー ロング

                            メーカー アズワン アズワン アゼアス アズワン アズワン アゼアス アゼアス アズワン デュポン アズワン アゼアス トラスコ中山 カジメイク
                            通常価格 3,800円 6,325円 3,800円 2,424円 3,850円 6,670円 2,820円 2,060円 1,887円 4,880円 3,897円 2,120円 1,122円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  

                            AZ CLEAN1802 シューズカバー(アズワン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました