(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9944-83
PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ PR1005BA-Wハクショクケンヨウツナギフク3L

通常価格(税別)
14,500円
税込価格
15,950円

【特長】・耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 材質:
    ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理

(i)ご注意

  • 画像は着用例です。
  • PTFE加工の特性は、初期の特性になります洗濯の繰り返しにより性能が低下します。
  • 薬品を使用する際は、事前に確認をしてご使用ください。

型番

61-9944-83 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲
股下
胴囲
桁寸
尻回
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9944-83

3L
126
81
86~110
90
124

1個

14,500( 15,950円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。
・非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。
・ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。
・低摩耗係数が低い。

(i)ご注意

  • 画像は着用例です。
  • PTFE加工の特性は、初期の特性になります洗濯の繰り返しにより性能が低下します。
  • 薬品を使用する際は、事前に確認をしてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ

PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ

    ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズ

    ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズ

      ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-W(シロイロシリーズ

      ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-W(シロイロシリーズ

        ふっ素樹脂ズボン PRシリーズ

        ふっ素樹脂ズボン PRシリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 14,500円 8,000円 8,000円 8,000円
          通常出荷日 8日目~   1日目~   8日目~   1日目~  
          種類 つなぎタイプ ジャケット ジャケット -
          材質 ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理 ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理 ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理 ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理、①PTFE加工の特性は、初期の特性になります洗濯の繰り返しにより性能が低下します、②薬品を使用する際は、事前に確認をしてご使用ください

          PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました