(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9944-56
ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズ PR2050BA-BアオイロウエギヌケンヨウS

通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャケット
  • 色:
    青色
  • メーカー型番:
    PR2050BA-B(アオイロ)
  • 仕様:
    男女兼用
  • 材質:
    ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理

(i)ご注意

  • 画像は着用例です。
  • PTFE加工の特性は、初期の特性になります洗濯の繰り返しにより性能が低下します。
  • 薬品を使用する際は、事前に確認をしてご使用ください。

型番

61-9944-56 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9944-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
胸囲
着丈
桁寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9944-56

S
4562305546790
107
69
76

5個

8,000( 8,800円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。
・非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。
・ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。
・低摩耗係数が低い。

(i)ご注意

  • 画像は着用例です。
  • PTFE加工の特性は、初期の特性になります洗濯の繰り返しにより性能が低下します。
  • 薬品を使用する際は、事前に確認をしてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズの型番61-9944-56のページです。
型番61-9944-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズ

ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズ

    ふっ素樹脂ズボン PRシリーズ

    ふっ素樹脂ズボン PRシリーズ

      ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-W(シロイロシリーズ

      ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-W(シロイロシリーズ

        PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ

        PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 8,000円 8,000円 8,000円 14,500円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   8日目~  
          種類 ジャケット - ジャケット つなぎタイプ
          青色 青色 白色 -
          メーカー型番 PR2050BA-B(アオイロ) - PR2050BA-W(シロイロ) -
          仕様 男女兼用 - 男女兼用 -
          材質 ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理 ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理、①PTFE加工の特性は、初期の特性になります洗濯の繰り返しにより性能が低下します、②薬品を使用する際は、事前に確認をしてご使用ください ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理 ポリエステル繊維にPTFE合侵コーティング処理

          ふっ素樹脂上衣 PR2050BA-B(アオイロシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-9944-52
          61-9944-53
          61-9944-54
          61-9944-55
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ JANコード 胸囲 着丈 桁寸

          8,000円

          ( 8,800円 )
          5個 -

          8日目

          3L45623055467521258188

          8,000円

          ( 8,800円 )
          5個 -

          1日目

          LL45623055467691217885

          8,000円

          ( 8,800円 )
          5個 -

          8日目

          L45623055467761177582

          8,000円

          ( 8,800円 )
          5個 -

          12日目

          M45623055467831127279

          保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました