(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンスーツ(フロントファスナーワンピース) PP1830シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3230-33
クリーンスーツ(フロントファスナーワンピース) PP1830シリーズ PP1830WLフロントファスナーワンピ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,093円 8,942円
税込単価
10,002円 9,836円

【特長】・大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。・素材選定から縫製品質ま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スーツ・つなぎ服
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ホワイト系
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 詳細1:
    ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • 詳細2:
    フード・マスク・手袋・シューズ別売
  • 詳細3:
    クリーンパックではありません。
  • 原産国:
    中国
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • 画像は着用例です。フード・マスク・手袋・シューズは付属していません。
  • クリーンパックではありません。

型番

61-3230-33 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズ
61-3230-34ホワイト系LL
商品情報を表示

61-3230-33 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
ウエスト(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
股下(cm)
コード番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3230-33

L
167~174
74~84
90~98
73
423-1376

5個

9,093円

8,942

( 9,836円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。
・素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。
・着用快適性に優れた設計です。
・クリーンルーム内の作業に。

(i)ご注意

  • 画像は着用例です。フード・マスク・手袋・シューズは付属していません。
  • クリーンパックではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンスーツ(フロントファスナーワンピース) PP1830シリーズの型番61-3230-33のページです。
型番61-3230-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンスーツ(フロントファスナーワンピース) PP1830シリーズ

クリーンスーツ(フロントファスナーワンピース) PP1830シリーズ

    不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト

    不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト

      7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

      7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

        タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

        タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL

          タイベック ディスポウェア

          タイベック ディスポウェア

            メーカー アズワン トラスコ中山 アゼアス ケニス アズワン
            通常価格 9,093円 479円 4,061円 1,476円 1,400円
            通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   6日目   1日目  
            商品タイプ スーツ・つなぎ服 - スーツ・つなぎ服 - -
            種類 スーツ・つなぎ服 - クリーンルーム用ウェア - -
            ホワイト系 - - - -
            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) 1000 - - - -
            詳細1 ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 - - - -

            クリーンスーツ(フロントファスナーワンピース) PP1830シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3230-32
            61-3230-34
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 着丈
            (cm)
            ウエスト
            (cm)
            胸囲・適応胸囲
            (cm)
            股下
            (cm)
            コード番号

            9,093円

            ( 10,002円 )
            5個 あり

            7日目

            M160~16764~7484~9469.5423-1392

            9,093円

            ( 10,002円 )
            5個 あり

            7日目

            LL174~18181~8995~10376.5423-1384

            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました