(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ WORK1000 続服 紺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0002-26
AZ WORK1000 続服 紺 AZ WORK1000 ゾクフク コン L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【特長】・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です・主な用途:汚れ作業

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 詳細:
    スパンボンド製
  • 商品の仕様:
    フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
  • 特徴:
    使いきり

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

61-0002-26 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0002-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲
適応身長
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0002-26

L
84~100cm
164~176cm
●Lサイズ●適応身長:164~176cm●適応胸囲:84~100cm

5個

610( 671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です
・主な用途:汚れ作業

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ WORK1000 続服 紺の型番61-0002-26のページです。
型番61-0002-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ WORK1000 続服 紺

AZ WORK1000 続服 紺

    デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

    デュポン タイケム6000 続服 Tychemシリーズ

      AZ WORK1000 続服 青

      AZ WORK1000 続服 青

        AZ GUARD4000 続服

        AZ GUARD4000 続服

          ウレタン前掛 サイズ M

          ウレタン前掛 サイズ M

            ディスポコート

            ディスポコート

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン
              通常価格 610円 6,439円 610円 1,139円 4,283円 530円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
              - - -
              詳細 スパンボンド製 - スパンボンド製 多孔質フィルム - -
              商品の仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 - フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い - -
              特徴 使いきり - 使いきり 使いきり - -

              AZ WORK1000 続服 紺のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-0002-25
              61-0002-27
              61-0002-28
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 適応胸囲 適応身長 商品詳細種別

              610円

              ( 671円 )
              5個 あり

              1日目

              M76~88cm152~170cm●Mサイズ●適応身長:152~170cm●適応胸囲:76~88cm

              610円

              ( 671円 )
              5個 あり

              1日目

              LL92~108cm170~188cm●LLサイズ●適応身長:170~188cm●適応胸囲:92~108cm

              610円

              ( 671円 )
              5個 あり

              1日目

              3L96~116cm176~194cm●3Lサイズ●適応身長:176~194cm●適応胸囲:96~116cm

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました