(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ WORK1000 続服 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0002-17
AZ WORK1000 続服 白 AZ WORK1000 ゾクフク シロ M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

【特長】・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です【用途】・汚れ作業

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 詳細:
    スパンボンド製
  • 商品の仕様:
    フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付
  • 特徴:
    使いきり

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番

61-0002-17 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0002-17 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲
適応身長
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0002-17

M
76~88cm
152~170cm
●Mサイズ●適応身長:152~170cm●適応胸囲:76~88cm。

5個

610( 671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です
【用途】
・汚れ作業

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ WORK1000 続服 白の型番61-0002-17のページです。
型番61-0002-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ WORK1000 続服 白

AZ WORK1000 続服 白

    AZ WORK1000 続服 紺

    AZ WORK1000 続服 紺

      AZ WORK1000 続服 青

      AZ WORK1000 続服 青

        デュポン タイベック製 1110NA型 続服

        デュポン タイベック製 1110NA型 続服

          AZ GUARD4000 続服

          AZ GUARD4000 続服

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 580円 610円 610円 2,170円 1,139円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
            詳細 スパンボンド製 スパンボンド製 スパンボンド製 高密度ポリエチレン 多孔質フィルム
            商品の仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 スタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸ポケット付/縫い目は内縫い
            特徴 使いきり 使いきり 使いきり 使いきり 使いきり

            AZ WORK1000 続服 白のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-0002-18
            61-0002-19
            61-0002-20
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 適応胸囲 適応身長 商品詳細種別

            610円

            ( 671円 )
            5個 -

            1日目

            L84~100cm164~176cm●Lサイズ●適応身長:164~176cm●適応胸囲:84~100cm。

            580円

            ( 638円 )
            5個 あり

            1日目

            LL92~108cm170~188cm●LLサイズ●適応身長:170~188cm●適応胸囲:92~108cm。

            610円

            ( 671円 )
            1個 -

            1日目

            3L96~116cm176~194cm●3Lサイズ●適応身長:176~194cm●適応胸囲:96~116cm。

            保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました