(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ GUARD2200 ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AZ GUARD2200 ズボン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
835円
税込単価
919円

【特長】・柔軟性と通気性に優れたSMS製のセパレート型防護服です。・主な用途:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ズボン
  • 用途:
    その他
  • 規格:
    JIS規格品
  • 色:
  • 仕様:
    SMS
  • 商品の仕様:
    ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い
  • 特徴:
    使いきり

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番

61-0001-62 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胴囲
適応股下
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0001-62

L
80~96cm
71~75cm

5個

835( 919円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性と通気性に優れたSMS製のセパレート型防護服です。
・主な用途:軽度粉じん作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
・その他:JIS T 8115 タイプPB(6)適合品

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ GUARD2200 ズボンの型番61-0001-62のページです。
型番61-0001-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ GUARD2200 ズボン

AZ GUARD2200 ズボン

    AZ GUARD2100 ジャンパー

    AZ GUARD2100 ジャンパー

      デュポン タイベック製 3480 ズボン

      デュポン タイベック製 3480 ズボン

        デュポン タイベック製 3580 ズボン

        デュポン タイベック製 3580 ズボン

          デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

          デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

            タイベック製 2010B ジャンパー3L

            タイベック製 2010B ジャンパー3L

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 835円 907円 1,020円 1,080円 1,270円 1,250円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目   1日目  
              種類 ズボン - - ズボン - -
              用途 その他 - - その他 - -
              規格 JIS規格品 - - JIS規格品 - -
              - - -
              仕様 SMS - - - - -

              AZ GUARD2200 ズボンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-0001-63
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 適応胴囲 適応股下

              835円

              ( 919円 )
              1個 あり

              8日目

              LL88~104cm74~78cm

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました