(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AZ GUARD2100 ジャンパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0001-60
AZ GUARD2100 ジャンパー AZ GUARD2101 ジャンパー L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
907円
税込単価
998円

【特長】・柔軟性と通気性に優れたSMS製のセパレート型防護服です。・主な用途:...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 詳細:
    SMS
  • 特徴:
    使いきり

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番

61-0001-60 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0001-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
商品の仕様
適応胸囲
適応身長
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0001-60

L
スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
84~104cm
158~170cm
●Lサイズ●適応身長:158~170cm●適応胸囲:84~104cm。

5個

907( 998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性と通気性に優れたSMS製のセパレート型防護服です。
・主な用途:軽度粉じん作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
・その他:JIS T 8115 タイプPB(6)適合品

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AZ GUARD2100 ジャンパーの型番61-0001-60のページです。
型番61-0001-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AZ GUARD2100 ジャンパー

AZ GUARD2100 ジャンパー

    AZ GUARD2200 ズボン

    AZ GUARD2200 ズボン

      タイベック製 2010B ジャンパー3L

      タイベック製 2010B ジャンパー3L

        デュポン タイベック製 3480 ズボン

        デュポン タイベック製 3480 ズボン

          デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

          デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

            デュポン タイベック製 3580 ズボン

            デュポン タイベック製 3580 ズボン

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 907円 835円 1,250円 1,020円 1,270円 1,080円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   10日目   1日目   1日目~  
              - - -
              詳細 SMS - - - - -
              特徴 使いきり 使いきり - - - 使いきり

              AZ GUARD2100 ジャンパーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-0001-61
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 商品の仕様 適応胸囲 適応身長 商品詳細種別

              907円

              ( 998円 )
              1個 あり

              8日目

              LLスタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い92~112cm164~182cm●LLサイズ●適応身長:164~182cm●適応胸囲:92~112cm。

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました