(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベック製 3580 ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュポン タイベック製 3580 ズボン

通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ズボン
  • 用途:
    その他
  • 規格:
    JIS規格品
  • 色:
  • 特徴:
    使いきり
  • 材質:
    高密度ポリエチレン

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番

61-0001-38 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
商品の仕様
適応胴囲
適応股下
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0001-38

L
ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い
80~96cm
71~75cm

5個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用したセパレート型防護服です。
・主な用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
・その他:JIS T 8115 タイプPB(6)適合品

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 3580 ズボンの型番61-0001-38のページです。
型番61-0001-38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベック製 3580 ズボン

デュポン タイベック製 3580 ズボン

    AZ GUARD2200 ズボン

    AZ GUARD2200 ズボン

      デュポン タイベック製 1110NA型 続服

      デュポン タイベック製 1110NA型 続服

        デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ

        デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 1,080円 835円 2,170円 1,430円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   1日目~  
          種類 ズボン ズボン - つなぎタイプ
          用途 その他 その他 - その他
          規格 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品
          特徴 使いきり 使いきり 使いきり 使いきり

          デュポン タイベック製 3580 ズボンのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-0001-36
          61-0001-37
          61-0001-39
          61-0001-40
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 商品の仕様 適応胴囲 適応股下

          1,080円

          ( 1,188円 )
          1個 -

          8日目

          3Lウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い100~116cm77~81cm

          1,080円

          ( 1,188円 )
          5個 -

          1日目

          Mウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い68~84cm68~72cm

          1,080円

          ( 1,188円 )
          5個 -

          1日目

          LLウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い88~104cm74~78cm

          1,080円

          ( 1,188円 )
          5個 -

          1日目

          3Lウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い100~116cm77~81cm

          保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました