(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベック製 7000P ヤッケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュポン タイベック製 7000P ヤッケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
924円
税込単価
1,016円

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用し...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 商品の仕様:
    フード額部ゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い
  • 特徴:
    使いきり
  • 材質:
    高密度ポリエチレン

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番

61-0001-33 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
用途
商品タイプ
サイズ
適応胸囲
適応身長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0001-33

ジャケット
その他
フード付きタイプ
L
84~104cm
158~170cm

1個

924( 1,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用したセパレート型防護服です
【用途】
・汚れ作業

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 7000P ヤッケの型番61-0001-33のページです。
型番61-0001-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベック製 7000P ヤッケ

デュポン タイベック製 7000P ヤッケ

    デュポン タイベック製 3480 ズボン

    デュポン タイベック製 3480 ズボン

      デュポン タイベック製 3580 ズボン

      デュポン タイベック製 3580 ズボン

        デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

        デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

          デュポン タイベック製 1110NA型 続服

          デュポン タイベック製 1110NA型 続服

            タイベック(R)ディスポウェア

            タイベック(R)ディスポウェア

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 924円 1,020円 1,080円 1,270円 2,170円 1,490円
              通常出荷日 1日目   10日目   1日目~   1日目   8日目   1日目  
              - -
              商品の仕様 フード額部ゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い - - - スタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
              特徴 使いきり - 使いきり - 使いきり 使いきり
              材質 高密度ポリエチレン - 高密度ポリエチレン - - 高密度ポリエチレン

              デュポン タイベック製 7000P ヤッケのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-0001-34
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              種類 用途 商品タイプ サイズ 適応胸囲 適応身長

              924円

              ( 1,016円 )
              5個 あり

              1日目

              ジャケットその他フード付きタイプLL92~112cm164~182cm

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました