(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0001-26
デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー タイベックセイ 2110A ジャンパー3L

通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したセ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト系
  • 商品タイプ:
    無塵衣
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 詳細1:
    高密度ポリエチレン
  • 仕様2:
    スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
  • 特長:
    使いきり

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番

61-0001-26 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0001-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長・適応身長(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0001-26

3L
170~188
96~124

5個

1,270( 1,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用したセパレート型防護服です。
・主な用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
・その他:JIS T 8115 タイプPB(6)適合品

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパーの型番61-0001-26のページです。
型番61-0001-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

    タイベック(R)ディスポウェア

    タイベック(R)ディスポウェア

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 1,270円 1,490円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      ホワイト系 -
      商品タイプ 無塵衣 -
      種類 スーツ・つなぎ服 -
      詳細1 高密度ポリエチレン -
      仕様2 スタンドカラー/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い -

      デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      61-0001-23
      61-0001-25
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 身長・適応身長
      (cm)
      胸囲・適応胸囲
      (cm)

      1,270円

      ( 1,397円 )
      1個 -

      1日目

      M152~16476~92

      1,270円

      ( 1,397円 )
      1個 -

      1日目

      LL164~18292~112

      クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました