(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベック製 7700 防護服 滅菌パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0001-20
デュポン タイベック製 7700 防護服 滅菌パック タイベックセイ 7700メッキンパック L

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
4,680円 4,388円
税込単価
5,148円 4,827円

【特長】・タイベック®製防護服をクラス10,000の環境でクリーンパックし、さ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト系
  • 詳細1:
    高密度ポリエチレン
  • 仕様2:
    フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い
  • 特長2:
    使いきり

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番

61-0001-20 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0001-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長・適応身長(cm)
胸囲・適応胸囲(cm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0001-20

L
158~170
84~104
●Lサイズ●適応身長:158~170cm●適応胸囲:84~104cm

5個

4,680円

4,388

( 4,827円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイベック®製防護服をクラス10,000の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。
・主な用途:理化学
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポン タイベック製 7700 防護服 滅菌パックの型番61-0001-20のページです。
型番61-0001-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベック製 7700 防護服 滅菌パック

デュポン タイベック製 7700 防護服 滅菌パック

    デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

    デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

      デュポン タイベック製 1110NA型 続服

      デュポン タイベック製 1110NA型 続服

        タイベック(R)ディスポウェア

        タイベック(R)ディスポウェア

          デュポン タイベック製 3480 ズボン

          デュポン タイベック製 3480 ズボン

            タイベック製 2010B ジャンパー3L

            タイベック製 2010B ジャンパー3L

              デュポン タイベック製 3580 ズボン

              デュポン タイベック製 3580 ズボン

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 4,680円 1,270円 2,170円 1,490円 1,020円 1,250円 1,080円
                通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   10日目   1日目   1日目~  
                ホワイト系 - - - - - -
                詳細1 高密度ポリエチレン - - - - - -
                仕様2 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い - - - - - -
                特長2 使いきり - - - - - -

                デュポン タイベック製 7700 防護服 滅菌パックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-0001-21
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 身長・適応身長
                (cm)
                胸囲・適応胸囲
                (cm)
                商品詳細種別

                4,680円

                ( 5,148円 )
                5個 -

                1日目

                LL164~18292~112●LLサイズ●適応身長:164~182cm●適応胸囲:92~112cm

                フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました