(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイベック(R)ディスポウェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-4095-55
タイベック(R)ディスポウェア タイベック(R) ゾクフク 1010B 4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,490円
税込単価
1,639円

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用した防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    フード付きタイプ
  • 色:
  • 商品の仕様:
    フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
  • 特徴:
    使いきり
  • 材質:
    高密度ポリエチレン

型番

62-4095-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

62-4095-55 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲
適応身長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-4095-55

4L
100~132cm
176~194cm

5個

1,490( 1,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック®を使用した防護服です。
・主な用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイベック(R)ディスポウェアの型番62-4095-55のページです。
型番62-4095-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイベック(R)ディスポウェア

タイベック(R)ディスポウェア

    デュポン タイベック製 1110NA型 続服

    デュポン タイベック製 1110NA型 続服

      タイベック製 2010B ジャンパー3L

      タイベック製 2010B ジャンパー3L

        AZ WORK1000 続服 紺

        AZ WORK1000 続服 紺

          デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

          デュポン タイベック製 2110A型 ジャンパー

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 1,490円 2,170円 1,250円 610円 1,270円
            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目  
            種類 つなぎタイプ - - - -
            用途 その他 - - - -
            商品タイプ フード付きタイプ - - - -
            - -
            商品の仕様 フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い スタンドカラー/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い - フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 -

            タイベック(R)ディスポウェアのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-0001-09
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 適応胸囲 適応身長

            1,490円

            ( 1,639円 )
            5個 あり

            1日目

            3L96~124cm170~188cm

            保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました