(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    つなぎタイプ
  • 用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    襟付きタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 色:
  • 商品の仕様:
    シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い
  • 特徴:
    使いきり
  • 材質:
    高密度ポリエチレン

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。

型番

61-0001-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲
適応身長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0001-02

S
~92cm
~170cm

1個

1,430( 1,573円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した防護服です
・JIS T 8115 タイプ5、6適合品
【用途】
・汚れ作業

(i)ご注意

  • 耐熱性、防炎性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズの型番61-0001-02のページです。
型番61-0001-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ

デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ

    デュポン タイベック製 1110NA型 続服

    デュポン タイベック製 1110NA型 続服

      AZ GUARD4000 続服

      AZ GUARD4000 続服

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 1,430円 2,170円 1,139円
        通常出荷日 1日目~   8日目   1日目  
        種類 つなぎタイプ - -
        用途 その他 - -
        商品タイプ 襟付きタイプ - -
        規格 JIS規格品 - -

        デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-0001-03
        61-0001-05
        61-0001-06
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 適応胸囲 適応身長

        1,430円

        ( 1,573円 )
        5個 あり

        8日目

        M92~100cm168~176cm

        1,430円

        ( 1,573円 )
        5個 あり

        1日目

        XL108~116cm180~188cm

        1,430円

        ( 1,573円 )
        5個 あり

        8日目

        XXL116~124cm186~194cm

        保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました