(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 (短靴) 8611 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9692-43
安全靴 (短靴) 8611 黒 8611アンゼングツ(タングツ)クロ 23.5CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,808円
税込単価
18,489円

【特長】・短靴・牛革甲被を使用し耐久性に優れたスニーカータイプの安全靴・接地面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
  • 規格詳細:
    JIS T8101革製S種 EF合格
  • 重量:
    900g
  • 甲被:
    銀付牛革
  • 先芯:
    ワイドACM樹脂先芯
  • 靴底:
    SX3層底Fソール

型番

61-9692-43 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9692-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9692-43

23.5

1個

16,808( 18,489円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短靴
・牛革甲被を使用し耐久性に優れたスニーカータイプの安全靴
・接地面積が大きく安定感に優れ、全方向性耐滑です
・未体験の履き心地です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全靴 (短靴) 8611 黒の型番61-9692-43のページです。
型番61-9692-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 (短靴) 8611 黒

安全靴 (短靴) 8611 黒

    耐滑・軽量3層底安全靴 8611

    耐滑・軽量3層底安全靴 8611

      安全靴 短靴 WS11黒

      安全靴 短靴 WS11黒

        安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー

        安全靴 シモンライト・シリーズ SL11-BL黒/ブルー

          メーカー アズワン シモン シモン シモン
          通常価格 16,808円 13,032円 8,878円 17,969円
          通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目   1日目~  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 短靴 短靴 短靴 短靴
          甲被タイプ ひも式 ひも式 ひも式 ひも式
          カラー 黒系 - 黒系 黒系

          安全靴 (短靴) 8611 黒のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-9692-44
          61-9692-45
          61-9692-46
          61-9692-47
          61-9692-48
          61-9692-49
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)

          16,808円

          ( 18,489円 )
          1個 あり

          12日目

          24

          16,808円

          ( 18,489円 )
          1個 あり

          12日目

          24.5

          16,808円

          ( 18,489円 )
          1個 あり

          12日目

          25

          16,808円

          ( 18,489円 )
          1個 あり

          12日目

          25.5

          16,808円

          ( 18,489円 )
          1個 あり

          12日目

          26

          16,808円

          ( 18,489円 )
          1個 あり

          11日目

          26.5

          安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました