(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

230B 防災面 CLA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

230B 防災面 CLA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,340円
税込価格
2,574円

【特長】・作業帽用アクリル防災面シリンダーカーブ型・ひさし無【商品仕様】・サイ...

詳細情報を確認する

型番

61-0180-48 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0180-48

1個

2,340( 2,574円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業帽用アクリル防災面シリンダーカーブ型
・ひさし無
【商品仕様】
・サイズ:H215×W250×T2mm
・レンズ:アクリル
・カラー:透明
・重量:201g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

230B 防災面 CLA

230B 防災面 CLA

    YF-370B アクリルバブルタイプ

    YF-370B アクリルバブルタイプ

      YF-370 アセチクモリドメ スペアー

      YF-370 アセチクモリドメ スペアー

        バブル型保護面

        バブル型保護面

          OTOS かぶり型防災面替えレンズ

          OTOS かぶり型防災面替えレンズ

            FS-2100 UV 紫外線用保護面

            FS-2100 UV 紫外線用保護面

              YF-380B バブルタイプスペア

              YF-380B バブルタイプスペア

                メーカー アズワン アズワン アズワン ケニス OTOS アズワン アズワン
                通常価格 2,340円 4,760円 2,693円 5,047円 1,642円 8,455円 4,840円
                通常出荷日 10日目   1日目   10日目   4日目   1日目   1日目   8日目  
                形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                商品タイプ 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 本体 オプション品

                防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました