(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YL-130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0178-57
YL-130 シャコウメガネ

通常単価(税別)
49,639円
税込単価
54,603円

遮光用保護ゴーグル【エキシマレーザ遮光用】サイズ:W192×H83×D92mm...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 61-0178-56の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-0178-57の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

61-0178-57 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0178-57 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細種別
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0178-57

多波長兼用レーザ遮光用
アンバー

1個

49,639( 54,603円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

遮光用保護ゴーグル
【エキシマレーザ遮光用】
サイズ:W192×H83×D92mm
重量:92g
レンズ:ポリカーボネート
カラー:クリアー
【多波長兼用レーザ遮光用】
サイズ:W192×H83×D92mm
重量:92g
レンズ:ポリカーボネート
カラー:アンバー

(i)ご注意

  • 61-0178-56の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-0178-57の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

YL-130の型番61-0178-57のページです。
型番61-0178-57に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YL-130

YL-130

    YL-130 エキシマ

    YL-130 エキシマ

      UVカットメガネ 337W

      UVカットメガネ 337W

        レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ

        レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ

          保護メガネNo.338SMK 屋外作業用

          保護メガネNo.338SMK 屋外作業用

            レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

            レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

              紫外線用メガネ(UV-A・B用)

              紫外線用メガネ(UV-A・B用)

                レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                  レーザー光保護メガネ RS-80(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                  レーザー光保護メガネ RS-80(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                    レーザー保護めがね 1眼式/2眼式

                    レーザー保護めがね 1眼式/2眼式

                      山本光学 遮光保護めがね 一眼型

                      山本光学 遮光保護めがね 一眼型

                        遮光保護めがね S-227

                        遮光保護めがね S-227

                          遮光保護めがね YW-70

                          遮光保護めがね YW-70

                            メーカー アズワン 山本光学 山本光学 アズワン アズワン コクゴ アズワン コクゴ コクゴ アズワン 山本光学 アズワン アズワン
                            通常価格 37,175円 37,175円 1,844円 52,920円 680円 21,955円 6,023円 16,465円 21,955円 18,753円 3,704円 4,180円 1,594円
                            通常出荷日 10日目   10日目   13日目   10日目   1日目   15日目   1日目   15日目   15日目   1日目~   1日目   8日目~   8日目~  
                            形状 ゴーグル - 二眼型メガネ ゴーグル - - 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ 取付型メガネ -
                            用途 レーザー用 - 防塵 レーザー用 - - 遮光 - - レーザー用 - 遮光 遮光
                            サイズ W192×H83×D92mm - - - - - - - - - - W130×H52mm -
                            重量 92g - - - - - - - - - - - -
                            レンズ ポリカーボネート - - - - - - - - - - 強化ガラス -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0178-56
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品詳細種別 カラー

                            37,175円

                            ( 40,893円 )
                            1個 -

                            10日目

                            エキシマレーザ遮光用クリアー

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました