(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-0178-04
遮光プレート NSLP プレート NSLP プレート #9

遮光プレート NSLP プレート 61-0178-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・プラスチック遮光プレート遮光度:#9、#10、#11、#12

詳細情報を確認する

型番

61-0178-04 解除

Loading...

61-0178-04 の仕様・寸法情報

型番
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0178-04

#9

2個

660( 726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック遮光プレート
遮光度:#9、#10、#11、#12

商品情報

61-0178-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光プレート NSLP プレートの型番61-0178-04のページです。
型番61-0178-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光プレート NSLP プレート

遮光プレート NSLP プレート

    遮光プレート NSL プレート

    遮光プレート NSL プレート

      遮光保護めがね YW-70

      遮光保護めがね YW-70

        遮光保護めがね S-227

        遮光保護めがね S-227

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 660円 1,210円 1,594円 4,180円
          通常出荷日 1日目~   8日目~   8日目~   8日目~  
          商品タイプ 溶接面用プレート - - -
          材質 プラスチック - - -
          サイズ(mm) W105×H50 - - -
          仕様 JIS - - -

          遮光プレート NSLP プレートのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-0178-05
          61-0178-06
          61-0178-07
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          遮光度

          660円

          ( 726円 )
          2個 あり

          8日目

          #10

          660円

          ( 726円 )
          2個 あり

          8日目

          #11

          660円

          ( 726円 )
          2個 あり

          10日目

          #12

          溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました