(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光保護めがね YW-290

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0177-78
遮光保護めがね YW-290 YW-290 NSLP 1.4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

・遮光保護めがねです。【ゴーグル】サイズ:W140×H51×D149mmレンズ...

詳細情報を確認する

型番

61-0177-78 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0177-78 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
その他
サイズ
レンズ
レンズ厚
商品詳細種別
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0177-78

二眼型メガネ
-
W140×H51×D149mm
ハードコート
-
遮光保護めがね#1.4
#1.4

5個

2,970( 3,267円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・遮光保護めがねです。
【ゴーグル】
サイズ:W140×H51×D149mm
レンズ:ハードコート
遮光度:#1.4、#1.7、#2、#3、#4,#5
【スペア】
遮光度:#1.4、#1.7、#2、#3、#4,#5
レンズ厚:2.0mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光保護めがね YW-290の型番61-0177-78のページです。
型番61-0177-78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光保護めがね YW-290

遮光保護めがね YW-290

    スワン 二眼型遮光めがね フレーム:プラスチック レンズ:ポリカーボネ

    スワン 二眼型遮光めがね フレーム:プラスチック レンズ:ポリカーボネ

      遮光保護めがね YM-2

      遮光保護めがね YM-2

        遮光保護めがね YW-280

        遮光保護めがね YW-280

          遮光保護めがね YW-70

          遮光保護めがね YW-70

            メーカー アズワン 山本光学 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 1,594円 3,039円 1,594円 1,594円 1,594円
            通常出荷日 1日目~   2日目   8日目~   8日目~   8日目~  
            用途 遮光 - 遮光 遮光 遮光

            遮光保護めがね YW-290のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-0177-79
            61-0177-80
            61-0177-81
            61-0177-82
            61-0177-83
            61-0178-26
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            形状 その他 サイズ レンズ レンズ厚 商品詳細種別 遮光度

            2,970円

            ( 3,267円 )
            5個 あり

            8日目

            二眼型メガネ-W140×H51×D149mmハードコート-遮光保護めがね#1.7#1.7

            2,970円

            ( 3,267円 )
            1個 あり

            10日目

            二眼型メガネ-W140×H51×D149mmハードコート-遮光保護めがね#2#2

            2,970円

            ( 3,267円 )
            5個 あり

            8日目

            二眼型メガネ-W140×H51×D149mmハードコート-遮光保護めがね#3#3

            2,970円

            ( 3,267円 )
            5個 あり

            8日目

            二眼型メガネ-W140×H51×D149mmハードコート-遮光保護めがね#4#4

            2,970円

            ( 3,267円 )
            5個 あり

            8日目

            二眼型メガネ-W140×H51×D149mmハードコート-遮光保護めがね#5#5

            1,594円

            ( 1,753円 )
            5個 あり

            8日目

            その他オプション--2.0mmYM-290用遮光スペアレンズ#1.4#1.4

            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました