(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光保護めがね YM-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0177-63
遮光保護めがね YM-2 YM-2 NSLP 3

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,220円 4,757円
税込単価
6,842円 5,233円

・遮光保護めがねです。【ゴーグル】サイズ:W145×H48×D145mmレンズ...

詳細情報を確認する

型番

61-0177-63 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0177-63 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状
その他
サイズ
レンズ
レンズ厚
商品詳細種別
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0177-63

二眼型メガネ
-
W145×H48×D145mm
ハードコート
-
遮光保護めがね#3
#3

5個

6,220円

4,757

( 5,233円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・遮光保護めがねです。
【ゴーグル】
サイズ:W145×H48×D145mm
レンズ:ハードコート
遮光度:#1.4、#1.7、#2、#3、#4,#5
【スペア】
遮光度:#1.4、#1.7、#2、#3、#4,#5

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遮光保護めがね YM-2の型番61-0177-63のページです。
型番61-0177-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光保護めがね YM-2

遮光保護めがね YM-2

    遮光保護めがね YW-290

    遮光保護めがね YW-290

      遮光保護めがね YW-70

      遮光保護めがね YW-70

        遮光保護めがね YW-280

        遮光保護めがね YW-280

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 1,594円 1,594円 1,594円 1,594円
          通常出荷日 8日目~   1日目~   8日目~   8日目~  
          用途 遮光 遮光 遮光 遮光

          遮光保護めがね YM-2のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-0177-60
          61-0177-61
          61-0177-62
          61-0177-64
          61-0177-65
          61-0178-08
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          形状 その他 サイズ レンズ レンズ厚 商品詳細種別 遮光度

          6,220円

          ( 6,842円 )
          5個 あり

          8日目

          二眼型メガネ-W145×H48×D145mmハードコート-遮光保護めがね#1.4#1.4

          6,220円

          ( 6,842円 )
          5個 あり

          8日目

          二眼型メガネ-W145×H48×D145mmハードコート-遮光保護めがね#1.7#1.7

          6,220円

          ( 6,842円 )
          5個 あり

          8日目

          二眼型メガネ-W145×H48×D145mmハードコート-遮光保護めがね#2#2

          6,220円

          ( 6,842円 )
          5個 あり

          8日目

          二眼型メガネ-W145×H48×D145mmハードコート-遮光保護めがね#4#4

          6,220円

          ( 6,842円 )
          5個 あり

          8日目

          二眼型メガネ-W145×H48×D145mmハードコート-遮光保護めがね#5#5

          1,594円

          ( 1,753円 )
          5個 あり

          8日目

          その他オプション--2.0mmYM-2用遮光スペアレンズ#1.4#1.4

          遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました