(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光プレート NSL プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0177-31
遮光プレート NSL プレート NSL プレート JIS 3

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,210円 ~ 1,220円
税込価格
1,331円 ~ 1,342円

・ガラス遮光プレートサイズ:W105×H50mmレンズ:JISガラス遮光度:#...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    遮光
  • 規格:
    JIS
  • その他:
    オプション
  • サイズ:
    W105×H50mm
  • レンズ材質:
    ガラス

型番

61-0177-31 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-0177-31

#3

2個

1,210( 1,331円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・ガラス遮光プレート
サイズ:W105×H50mm
レンズ:JISガラス
遮光度:#3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光プレート NSL プレート

遮光プレート NSL プレート

    遮光プレート NSLP プレート

    遮光プレート NSLP プレート

      遮光用衝立(ウェルディングフェンス)

      遮光用衝立(ウェルディングフェンス)

        レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ

        レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ

          帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

          帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB

            IR遮光メガネ 2700

            IR遮光メガネ 2700

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン トーヨーセフティー トーアボージン
              通常価格 1,210円 660円 27,408円 50,000円 2,057円 3,859円
              通常出荷日 8日目~   1日目~   8日目   35日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              用途 遮光 - - レーザー用 溶接用 遮光
              規格 JIS - - JIS / EN - -
              その他 オプション - - - - -
              サイズ W105×H50mm - - - - -
              レンズ材質 ガラス - - - - -

              遮光プレート NSL プレートのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました