(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネNo.338SMK 屋外作業用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネNo.338SMK 屋外作業用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【商品仕様】・材質:PC(ポリカーボネート)・紫外線カット:313・365nm...

詳細情報を確認する

型番

2-8236-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8236-01

5個

680( 748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:PC(ポリカーボネート)
・紫外線カット:313・365nm/99.9%
・めがね併用可
・重量:43g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネNo.338SMK 屋外作業用の型番2-8236-01のページです。
型番2-8236-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネNo.338SMK 屋外作業用

保護メガネNo.338SMK 屋外作業用

    YL-130

    YL-130

      プラスチック製紫外線メガネ NO-10

      プラスチック製紫外線メガネ NO-10

        山本光学 遮光保護めがね 一眼型

        山本光学 遮光保護めがね 一眼型

          YL-130 エキシマ

          YL-130 エキシマ

            アズワン 遮光保護めがね SNW-730

            アズワン 遮光保護めがね SNW-730

              レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

              レーザー光吸収メガネ(1/100減衰一部透過)

                遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

                遮光めがね (オーバーグラスタイプ)

                  紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル

                  紫外線用メガネ 二眼型メガネ・ゴーグル

                    UVカットメガネ 337W

                    UVカットメガネ 337W

                      OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

                      OTOS レーザー用保護メガネ オーバーグラス(YAGレーザー用)

                        複式上下自在型遮光メガネ

                        複式上下自在型遮光メガネ

                          レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                          レーザー光保護メガネ RSX-2(完全吸収)EX(適応波長(180~390nm))

                            メーカー アズワン アズワン アズワン 山本光学 山本光学 アズワン アズワン アズワン アズワン 山本光学 OTOS トラスコ中山 コクゴ
                            通常価格 680円 37,175円 1,930円 3,704円 37,175円 3,898円 34,742円 3,070円 610円 1,844円 36,476円 4,165円 16,465円
                            通常出荷日 1日目   10日目   1日目   1日目   10日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   13日目   1日目   1日目   15日目  

                            保護メガネNo.338SMK 屋外作業用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました