(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結式防毒マスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直結式防毒マスク

通常単価(税別)
3,660円
税込単価
4,026円

【特長】・狭隘な場所や長時間の塗装作業に適しています。・伝声器付きで、マスクを...

詳細情報を確認する

型番

61-0473-42 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
質量
詳細
接顔部材質
型式検定合格番号
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0473-42

有機ガス用
-
直結式吸収缶
-
-
GM164、GM164-1用吸収缶

1個

3,660( 4,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭隘な場所や長時間の塗装作業に適しています。
・伝声器付きで、マスクを付けたままでも、会話が明瞭。
・GM164、GM164-1用の直結式吸収缶。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

直結式防毒マスクの型番61-0473-42のページです。
型番61-0473-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結式防毒マスク

直結式防毒マスク

    直結式防毒マスク GM164/GM164-1

    直結式防毒マスク GM164/GM164-1

      直結式小型防毒マスク GMシリーズ

      直結式小型防毒マスク GMシリーズ

        隔離式防毒マスク GM161

        隔離式防毒マスク GM161

          メーカー アズワン アズワン アズワン コクゴ
          通常価格 3,660円 28,721円 2,760円 27,796円
          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  

          直結式防毒マスクのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました