(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ファン付呼吸用保護具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-5358-41
電動ファン付呼吸用保護具 デンドウファンツキボウジンマスク

通常単価(税別)
81,505円
税込単価
89,656円

【特長】・軽量なユニット(770g以下)です。・電圧低下の警報音が送気管を通し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

8-5358-41 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電動ファン付呼吸用保護具  製品仕様01

8-5358-51

電動ファン付呼吸用保護具  製品仕様02

8-5358-53

電動ファン付呼吸用保護具  製品仕様03

8-5358-54

電動ファン付呼吸用保護具  製品仕様04

8-5358-55

 
商品情報を表示

8-5358-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
その他
詳細タイプ
サイズ
連続使用時間
セット内容(W07)
商品詳細種別
国家検定合格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-5358-41

マスク本体
送気
-
-
160×110×60mm(突起部含まず)
7時間(最大風量時)
ファンユニット、バッテリー、フィルターユニット、フード(HD-H2)、送気管
大風量型/PL1/B級
第TP35号

1個

81,505( 89,656円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なユニット(770g以下)です。
・電圧低下の警報音が送気管を通して、明瞭に聞こえます。
・フード(HD-H2)は、保護帽が装着しやすいタイプです。
・フード(HD-H1)は、後頭部から送気するので作業の妨げになりません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付呼吸用保護具の型番8-5358-41のページです。
型番8-5358-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ファン付呼吸用保護具

電動ファン付呼吸用保護具

    フード HD-H1

    フード HD-H1

      交換用フィルタユニット D2

      交換用フィルタユニット D2

        HD-H2用送気管 BH-A1

        HD-H2用送気管 BH-A1

          フード HD-H2

          フード HD-H2

            電動ファン付呼吸保護具

            電動ファン付呼吸保護具

              3M アドフロー 電動ファン 832005J

              3M アドフロー 電動ファン 832005J

                3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                  電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                  電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                    電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

                    電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

                      3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

                      3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

                        電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

                        電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

                          メーカー アズワン 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 重松製作所 スリーエムジャパン 興研
                          通常価格 3,970円 13,735円 3,797円 4,765円 3,924円 2,400円 99,208円 40,394円 1,440円 76,604円 31,698円 1,440円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   5日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  

                          電動ファン付呼吸用保護具のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          8-5358-51
                          8-5358-53
                          8-5358-54
                          8-5358-55
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ 商品用途 その他 詳細タイプ サイズ 連続使用時間 セット内容(W07) 商品詳細種別 国家検定合格

                          3,970円

                          ( 4,367円 )
                          1個 -

                          10日目

                          --オプション交換用フィルタユニット-----

                          4,230円

                          ( 4,653円 )
                          1個 -

                          8日目

                          --オプション電動ファン付き呼吸用保護具用フード HD-H2-----

                          14,800円

                          ( 16,280円 )
                          1個 -

                          1日目

                          --オプション電動ファン付き呼吸用保護具用フード HD-H1-----

                          5,140円

                          ( 5,654円 )
                          1個 -

                          1日目

                          --オプションHD-H2用送気管-----

                          電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました