(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシートロール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9734-58
ブルーシートロール 900MMX100Mブルーシートロール

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,144円
税込単価
4,558円

【特長】使用目的に合わせたサイズにカットして使用可能【用途】資材のカバー、防水...

詳細情報を確認する

型番

61-9734-58 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9734-58 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
重量(g)
商品サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9734-58

0.9×100
5000
Φ100×900

2個

4,144( 4,558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
使用目的に合わせたサイズにカットして使用可能
【用途】
資材のカバー、防水、防風、防塵、目隠し等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルーシートロールの型番61-9734-58のページです。
型番61-9734-58に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーシートロール

ブルーシートロール

    エスコ OD色シート(#3000)

    エスコ OD色シート(#3000)

      B30-1010ブルーシート

      B30-1010ブルーシート

        メーカー アズワン エスコ アズワン
        通常価格 1,857円 5,820円 16,766円
        通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 9日目  
        商品タイプ ブルーシート カラーシート -
        形状 ロールタイプ 折りたたみタイプ -
        ブルー ODグリーン -
        素材 ポリエチレン - -
        生産国 中国 - -

        ブルーシートロールのレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
        養生
        評価 5.0満足度:5.02021/11/05
        作業時床養生として使用。少々収納の場所をとるが軽く、水に強く滑りずらい為重宝している。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        作業工程内副資材として使用
        評価 5.0満足度:5.02020/10/07
        ミスミには、副資材はじめ各種商品に至るまで欲した物がメーカー問わず大抵は揃う潤沢な品揃えや、使い勝手の良さと言う利点があり重宝しています。上記を考慮し平素より種々雑多な商品購入に利用しており型番:61-9734-56もそう言った物の中の一つでした。その後何度か利用を重ね、佳品であることが実感できたため、安心、安定を求めた結果、同商品をリピート購入する様になりました。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        61-9734-56
        61-9734-57
        61-9734-59
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        幅×長さ
        (m)
        重量(g) 商品サイズ(mm)

        1,857円

        ( 2,043円 )
        2個 あり

        1日目

        0.9×502500Φ75×900

        4,266円

        ( 4,693円 )
        2個 あり

        1日目

        1.8×505000Φ75×1800

        8,443円

        ( 9,287円 )
        1個 あり

        4日目

        1.8×10010000Φ100×1800

        ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました