(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボード(ラック付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-3679-03
ホワイトボード(ラック付き) ホワイトボード ゼンメンボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,502円
税込単価
37,952円

【特長】・マグネットで掲示物の貼付が可能です。・パンフレットラック部は横ずれ防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • 材質(本体):
    スチール
  • 詳細タイプ:
    ラック付き
  • キャスター:
    Φ40(前輪ストッパー付き)

型番

1-3679-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

1-3679-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
材質
メーカー型番
仕様
重量
ボード有効サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-3679-03

530×495×1310
フレーム・脚/アルミニウム(アルマイト仕上げ)
全面ボード
-
8.8kg
43×88

1個

34,502( 37,952円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで掲示物の貼付が可能です。
・パンフレットラック部は横ずれ防止ピン付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトボード(ラック付き)の型番1-3679-03のページです。
型番1-3679-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボード(ラック付き)

ホワイトボード(ラック付き)

    ミーティングボード

    ミーティングボード

      片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

      片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)

        光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)

        光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)

          604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

          604x535x1010-1600mmミーティング用ボード

            オープンパネル-S OPS-A1-SV

            オープンパネル-S OPS-A1-SV

              グリーンボード

              グリーンボード

                ユニット 片面ホーローホワイトボード脚付

                ユニット 片面ホーローホワイトボード脚付

                  キャスタースタンド

                  キャスタースタンド

                    プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHW(889-474)

                    プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-360SHW(889-474)

                      シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

                      シンエイ フロアースタンド B2サイズ 片面

                        メーカー アズワン ナイキ トラスコ中山 エスコ アルテ ユニット ユニット シンエイ プラス シンエイ
                        通常価格 34,502円 49,363円 36,824円 19,104円 51,800円 9,754円 7,247円 95,962円 16,154円 36,626円 36,126円
                        通常出荷日 9日目~   25日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   9日目   1日目   9日目   4日目  
                        商品タイプ 黒板 - スタンド式 - スタンド式 - 黒板 黒板 - - スタンド式
                        材質(本体) スチール - スチール - 板面:スチールホワイト、フレーム:鉄 - スチールグリーンボード - スチール - -
                        詳細タイプ ラック付き - - - - - - - - - -
                        キャスター Φ40(前輪ストッパー付き) - - - - - - - - - -

                        ホワイトボード(ラック付き)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1-3679-01
                        1-3679-02
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (mm)
                        材質 メーカー型番 仕様 重量 ボード有効サイズ
                        (mm)

                        42,841円

                        ( 47,125円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        840×495×1310フレーム・脚/アルミニウム(アルマイト仕上げ)、ラック/スチール粉体塗装A1サイズパンフレットラック付き(A4×20mmまで・1段)13.3kg73×88

                        49,954円

                        ( 54,949円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        840×495×1310フレーム・脚/アルミニウム(アルマイト仕上げ)、ラック/スチール粉体塗装A2サイズパンフレットラック付き(A4×20mmまで・3段)14.1kg73×43

                        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました