(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

型番:61-3773-31
シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ ファイリングキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,334円
税込単価
127,967円

【特長】・半透明樹脂シャッターの為、一発で開閉でき外からでも収納物の有無を確認...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 材質:
    本体:スチール、仕切板材質:PS樹脂、シャッター部:PVC樹脂
  • 詳細:
    カムロック錠
  • 壁面固定金具:
    2個
  • 色:
    ニューグレー

型番

61-3773-31 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3773-31の仕様・寸法情報

商品タイプ本体間口(mm)701~
引出し数1サイズ898×399×500mm
材質本体:スチール、仕切板材質:PS樹脂、シャッター部:PVC樹脂仕様-
重量(kg)24.5詳細カムロック錠
内寸法W848×D292×H340(mm)仕切板3枚
壁面固定金具2個ニューグレー

型番リスト

型番
引出し数
サイズ
仕様
重量(kg)
内寸法
仕切板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3773-31

1
898×399×500mm
-
24.5
W848×D292×H340(mm)
3枚

1個

116,334( 127,967円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明樹脂シャッターの為、一発で開閉でき外からでも収納物の有無を確認できます。
・鍵がかけられます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズの型番61-3773-31のページです。
型番61-3773-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズ

    A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

    A3フロアケース 494×336×880mm A3Fシリーズ

      ロアス キャビネット RWX-F510W

      ロアス キャビネット RWX-F510W

        ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

        ダイシン 卓上キャビネット A5-1段引出し型 ホワイト

          ロアス キャビネット RWX-F510SL

          ロアス キャビネット RWX-F510SL

            メーカー アズワン アズワン ロアス ダイシン ロアス
            通常価格 116,334円 35,177円 67,145円 22,987円 67,145円
            通常出荷日 9日目   7日目   14日目   5日目   14日目  
            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体
            間口(mm) 701~ ~500 - - -
            材質 本体:スチール、仕切板材質:PS樹脂、シャッター部:PVC樹脂 本体:スチール粉体焼付塗装、引出し:PS(ポリスチレン) - - -
            詳細 カムロック錠 A3サイズ・横型 - - -
            壁面固定金具 2個 - - - -

            シャッター式ファイル収納庫 SFシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-3773-32
            61-3773-33
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            引出し数 サイズ 仕様 重量(kg) 内寸法 仕切板

            163,249円

            ( 179,574円 )
            1個 あり

            9日目

            2898×399×880mmアジャスター付37.5W848×D280(棚板)×H700(mm)6枚

            196,249円

            ( 215,874円 )
            1個 あり

            9日目

            3898×399×1240mmアジャスター付50W848×D280(棚板)×H1060(mm)9枚
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            引出し数 サイズ 仕様 重量(kg) 内寸法 仕切板

            書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト