(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-9983-38
RF木製デスク 脇机 RFWD-SD-600DBRFワキヅクエ

RF木製デスク 脇机 61-9983-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,134円
税込価格
46,347円

【特長】・RF木製デスクと並べて収納力をアップし、作業スペースを広げる脇机・ペ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 付属品:
    鍵2本、仕切り板1枚
  • 耐荷重:
    天板約40Kg、引出(上中段)約15Kg(下段)約20Kg(均等荷重)
  • 重量:
    32.7Kg
  • 生産国:
    中国
  • 補足:
    完成品
  • 詳細寸法:
    W400×D600×H720
  • 特徴:
    オールロック機構
  • 材質:
    低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール

型番

61-9983-38 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9983-38

ダークH

1個

42,134( 46,347円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RF木製デスクと並べて収納力をアップし、作業スペースを広げる脇机
・ペントレーは付属しておりません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RF木製デスク 脇机

RF木製デスク 脇机

    ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

    ワーキングデスク片袖 GZWCシリーズ

      ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

      ワーキングデスク3段ワゴン GZWCA-3シリーズ

        脇デスク 間口(mm) 400

        脇デスク 間口(mm) 400

          片袖デスク XED

          片袖デスク XED

            両袖机(高さ700mm)

            両袖机(高さ700mm)

              両袖デスク XED

              両袖デスク XED

                メーカー アズワン アズワン アズワン ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ
                通常価格 42,134円 45,641円 30,377円 42,246円 61,393円 94,852円 88,623円
                通常出荷日 10日目   10日目~   10日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                種類 片袖 片袖 両袖 両袖
                付属品 鍵2本、仕切り板1枚 鍵2本 鍵2本 - - - -
                耐荷重 天板約40Kg、引出(上中段)約15Kg(下段)約20Kg(均等荷重) 天板約50Kg、キャビネット上・中段約15Kg、キャビネット下段約20Kg(均等荷重) 天板約20Kg、引出(上・中段)約15Kg(下段)約20kg(均等荷重) - - - -
                重量 32.7Kg - 22.9Kg - - - -
                生産国 中国 中国 中国 - - - -

                RF木製デスク 脇机のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました