(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-9983-36
RF木製デスク 机上台 W1000 RFWD-DR-1000DBRFキジョウダイ

RF木製デスク 机上台 W1000 61-9983-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,020円
税込価格
12,122円

【特長】・ユピタシリーズの机上台W1000・PCモニタ等が置け、デスク上を広く...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 仕様:
    棚下H105mm
  • 耐荷重:
    約10Kg(均等荷重)
  • 重量:
    4Kg
  • 生産国:
    中国
  • 補足:
    組み立て式(2人以上で約10分)要プラスドライバー
  • 詳細寸法:
    W1000×D250×H123mm
  • 材質:
    低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ

型番

61-9983-36 解除

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9983-36

ダークH

1個

11,020( 12,122円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユピタシリーズの机上台W1000
・PCモニタ等が置け、デスク上を広く使えます
・組み立てて置くだけの簡単設置
・天板奥には壁付け使用時に便利な配線用の切り欠きがあります
・脚部中央の仕切りの位置は2箇所から右寄り、左寄りお好みで取付けてご利用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RF木製デスク 机上台 W1000

RF木製デスク 机上台 W1000

    スチール脚デスク RFSLDシリーズ

    スチール脚デスク RFSLDシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 11,020円 20,525円
      通常出荷日 10日目   10日目~  
      種類 その他
      仕様 棚下H105mm -
      耐荷重 約10Kg(均等荷重) 天板約40Kg(均等荷重)
      重量 4Kg -
      生産国 中国 天板:中国、脚部:台湾

      RF木製デスク 机上台 W1000のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました